arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER25 JIS-BT30x80 Vergelijkbare illustratie

ER25 JIS-BT30x80

ER-spankoppen

IDnr. 23004377

ER25 JIS-BT30x80, Gereedschapshouders
  • ER-spankoppen
  • Reeksen: ER-spankoppen
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 30
  • Uitstekende lengte: 80 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER Spannzangenfutter
Baureihe ER Spannzangenfutter
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 30
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD
ER Spanngröße ER 25
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 1.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 80 mm / 3.1"
Auskraglänge L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 58.0
G M18x1.5
Gewicht [kg] 0.5
Kühlmitteldicht ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD

Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich