arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SINO-R HSK-F 63 Ø1 Illustration similaire

SINO-R HSK-F 63 Ø1"x85

Mandrin expansible hydraulique

ID 209665

SINO-R HSK-F 63 Ø1"x85, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: SINO-R
  • Interface de porte-outils: HSK-F 63
  • Diamètre de serrage: 1"
  • Longueur de projection: 85 mm
  • Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 500 Nm
기술 확장 툴 홀더
시리즈 SINO-R
툴홀더 인터페이스 HSK-F 63
툴홀더 표준 DIN 69893-6
클램핑 지름 D1 1"
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 58.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 59.0
최소 토크 [Nm] 500.0
중량 [kg] 1.5
냉각수 방수 예
표준 길이 예

흔들림 정확도
클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨

밸런싱 등급
G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능