Description
TENDO ES avec contour sans interférence est utilisé lorsque chaque centimètre de l'espace machine compte. Le porte-outil expansible hydraulique extrêmement compact de SCHUNK convient parfaitement pour l’usinage de grandes pièces, même dans des endroits exigus de la salle des machines, ainsi que pour le perçage profond.
Avantages - Vos bénéfices
Aucun contour de collision
Liberté de mouvement idéale dans les espaces de travail réduits
Equilibrage de précision par défaut
Convient pour des vitesses de rotation élevées avec une qualité d'équilibrage de G2,5 à 25 000 tr/min.
Changement d'outil en quelques secondes, avec une précision de l'ordre du μ, sans appareils périphériques.
Gain de temps procuré par un temps d'équipement réduit et absence de coûts d'investissement et d'énergie dus à l'ajout d'autres dispositifs de serrage
Concentricité permanente et répétabilité < 0,003 mm
Découpe régulière, durée de vie de l’outil accrue et réduction des coûts de rectification ou d’achat de nouveaux outils
Amortissement des vibrations remarquable
Prévention des micro-écailles, meilleures surfaces de pièce, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts
Préréglage longitudinal exact
Réglage de longueur avec une précision de l’ordre de 0,01 mm, avec une course de réglage de 10 mm
Haut niveau de flexibilité
Serrage de différents diamètres grâce à l’utilisation de douilles de réduction fendues ou étanches au liquide de coupe
Compatibilité totale
Peut parfaitement se combiner avec les extensions TENDO SVL et TRIBOS SVL
Rainures de collecte des résidus pour le transfert fiable du couple de rotation
Surfaces de serrage sèches grâce à l’écoulement des résidus d’huile, de graisse ou de lubrifiant dans la rainure de saleté
Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA
Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB
Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835
Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE
Options et informations particulières
Différents diamètres de serrage grâce aux douilles de réduction
Les douilles de réduction permettent le serrage de différents diamètres de queue d'outil compris entre 3 et 32 mm avec un seul porte-outils. Votre avantage : réduction des coûts d'acquisition et force de serrage plus élevée pour un diamètre de queue donné.