TENDO ES CAT50 Ø32x30.9
ID 204319
- Expansion hydraulique Porte-outils
- Gammes: TENDO ES
- Interface de porte-outils: CAT 50
- Diamètre de serrage: 32 mm
- Longueur de projection: 30.9 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 650 Nm
Détails techniques
Technologie | Expansion hydraulique Porte-outils |
---|---|
Gammes | TENDO ES |
Interface de porte-outils | CAT 50 |
Porte-outils standard | ASME B5.50 |
Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 48 |
Longueur de projection L1 [mm] | 30.9 |
L2 [mm] | 59.75 |
L4 [mm] | 11.85 |
Couple de rotation min. [Nm] | 650 |
Poids [kg] | 2.5 |
Version
Modèle extrêmement court
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande