TENDO ES SK 40 Ø20x24.6
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
ID 204216
TENDO ES SK 40 Ø20x24.6, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO ES
- Interface do porta-ferramentas: SK 40
- Diâmetro de fixação: 20 mm
- Comprimento de projeção: 24.6 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 330 Nm
Détails techniques
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO ES |
| Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD |
| Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 49.5 |
| D6 [mm] | 34.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 24,6 mm / 1.0" |
| L2 [mm] | 52.5 |
| L4 [mm] | 5.5 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 330.0 |
| Peso [kg] | 0.7 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Modelo
Diseño extra corto
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta