TENDO Zero
Expansion hydraulique Porte-outils
Le porte-outil expansible hydraulique TENDO Zero est le spécialiste des tolérances réduites pour le perçage, l'alésage et l’alésage de finition – et pour toutes les applications où une concentricité parfaite est nécessaire. Les erreurs de concentricité de l'outil, de son montage ou des broches de machine peuvent ainsi être compensés individuellement.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Concentricité réglable de 0 μm possible
Les erreurs de concentricité des porte-outils et des outils peuvent être compensées à l’aide de quatre vis de réglage latérales. - Maintenance faible
Le système complètement fermé garantit une longue durée de vie. - Rainures de collecte des résidus pour le transfert fiable du couple de rotation
La très forte pression de serrage du porte-outil expansible hydraulique TENDO Zero entraîne le déplacement des résidus d'huile, de graisse ou de lubrifiant dans la rainure, de sorte que les surfaces de serrage restent sèches. - Equilibrage de précision par défaut
Convient pour des usinages à grande vitesse avec une qualité d'équilibrage de G2.5 à 25 000 tr/min. - Changement d'outil en quelques secondes, avec une précision de l'ordre du μ, sans appareils périphériques.
Gain de temps procuré par un temps d'équipement réduit et absence de coûts d'investissement et d'énergie dus à l'ajout d'autres dispositifs de serrage - Amortissement des vibrations remarquable
Prévention des micro-écailles, meilleures surfaces de pièce, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts - Préréglage longitudinal exact
Réglage de longueur avec une précision de l’ordre de 0,01 mm, avec une course de réglage de 10 mm - Compatibilité totale
Peut parfaitement se combiner avec les extensions TENDO SVL et TRIBOS SVL - Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835 Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE