TRIBOS-M HSK-E 50 Ø1.5x60
ID 25002444
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-Mini
- Toolholder interface: HSK-E 50
- Clamping diameter: 1.5 mm
- Projecting length: 60 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-Mini |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-E 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN 69893-5 |
| Spanndurchmesser D1 | 1.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 15.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 34.0 |
| Gewicht [kg] | 0.28 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rotationssymmetrische Bauweise
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Inklusive Gewinde für Kühlmittelrohranschluss
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich