TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø5x50
Polygonspannfutter
ID 225772
TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø5x50, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-RM
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 40
- Spanndurchmesser: 5 mm
- Auskraglänge: 50 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 6 Nm
Détails techniques
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-RM |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-E 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN 69893-5 |
| Spanndurchmesser D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 0.41 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Variante mit Zugriffsbohrung
Sehr stabile Bauweise für schnelles und genaues Arbeiten
Rotationssymmetrische Bauweise
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Inklusive Gewinde für Kühlmittelrohranschluss
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich