arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67 Illustration similaire

TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67

Porte-outils de serrage polygonal

ID 225676

TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-RM
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 30
  • Diamètre de serrage: 8 mm
  • Longueur de projection: 67 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 13 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-RM
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 30
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD
Spanndurchmesser D1 8 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 67 mm / 2.6"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 45.0
Min. Drehmoment [Nm] 13.0
Gewicht [kg] 0.35
Standardlänge ja

Ausführung
Sehr stabile Bauweise für schnelles und genaues Arbeiten

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich