arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-S CAT 40 Ø20x90 Illustration similar

TRIBOS-S CAT 40 Ø20x90

Polygonal toolholders

ID 215916

TRIBOS-S CAT 40 Ø20x90, Toolholders
  • Polygonal toolholders
  • Series: TRIBOS-S
  • Toolholder interface: CAT 40
  • Clamping diameter: 20 mm
  • Projecting length: 90 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 150 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-S
Werkzeughalterschnittstelle CAT 40
Werkzeughalternorm ASME B5.50
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 32.1
D4 [mm] 44.45
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 70.95
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 150.0
Gewicht [kg] 1.05
Standardlänge ja

Provedení
Dlouhý, štíhlý design
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání