WEL CF HSK-A 100 Ø20x100
WELDON end mill holders
ID 23002461
WEL CF HSK-A 100 Ø20x100, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | WELDON |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 52.0 |
| D6 [mm] | 53.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L4 [mm] | 71.0 |
| G1 | M16 |
| Gewicht [kg] | 3.06 |
| Cool Flow Variante | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube und zwei M3-Schrauben zum Verschließen der Cool-Flow-Option (bei Bedarf)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich