arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WEL SK 40 Ø20x100 Illustration similaire

WEL SK 40 Ø20x100

Porte-fraises WELDON

ID 263563

WEL SK 40 Ø20x100, Porte-outils
  • Porte-fraises WELDON
  • Gammes: WELDON
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 20 mm
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec vis de serrage WELDON
Technologie Porte-fraises WELDON
Gammes WELDON
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 39.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 80.9
G1 M16
Poids [kg] 1.88
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande