arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Entreprise juin 2024

Des avantages supplémentaires pour célébrer le 20e anniversaire

Depuis 20 ans, SCHUNK Electronic Solutions propose sur le site des solutions autonomes et en ligne de haute technologie pour les méthodes de fabrication de haute précision dans les secteurs des circuits imprimés et de l'électronique. Pour commémorer son anniversaire, une édition spéciale du SAR-Compact est maintenant disponible – l'appareil d'entrée de gamme parfait pour une technologie de dépanellisation automatisée et économique.

Image d'application – SAR-Compact Le SAR-Compact est parfait pour débuter avec la technologie de dépanellisation automatisée et économique.

Les machines de dépanélisation de SCHUNK Electronic Solutions sont des composants de processus haute performance pour la dépanélisation de cartes de circuits imprimés uniques comprenant des assemblages électroniques. Les circuits imprimés sont séparés à l'aide de fraises, de scies ou de têtes laser. Outre ce large éventail de processus, les solutions modulaires des machines offrent également une grande flexibilité, et le Dust Reduce Booster assure une propreté de haut niveau.

Les systèmes de dépanellisation visent à maximiser les avantages pour les processus de production d'assemblages électroniques modernes. Les systèmes et appareils de SCHUNK Electronic Solutions sont parfaitement conçus pour répondre aux exigences élevées imposées aux circuits imprimés par la miniaturisation croissante, les composants très sensibles et les exigences de qualité. Les machines de dépanelisation travaillent avec rapidité et précision et sont disponibles avec un chargement et un déchargement manuels ou en tant que machines en ligne entièrement automatiques avec des palettiseurs ou en tant qu'appareils de prélèvement de composants exotiques. Un conseil personnalisé et compétent est essentiel pour choisir la bonne solution en fonction de l'application individuelle. C'est ce qui fait de SCHUNK un partenaire technologique fiable pour la production électronique mondiale de demain. Le niveau élevé d'intégration verticale permet aux utilisateurs de tout recevoir d'une seule source, ce qui garantit une fiabilité maximale des machines.

Édition spéciale anniversaire – SAR-Compact 20e

Pour commémorer le 20e anniversaire de SCHUNK Electronic Solutions, une édition spéciale de 20 systèmes de dépannelisation autonomes SAR-Compact est désormais disponible. Cette solution est parfaite pour débuter avec la technologie de dépanellisation automatisée et économique. Contrairement aux méthodes de séparation conventionnelles, elle offre flexibilité, propreté, fiabilité des processus et un processus de séparation en douceur. Elle se caractérise par un excellent rapport qualité-prix : Malgré le faible investissement, la machine répond à toutes les fonctionnalités et exigences importantes de nombreuses industries clés. Cette édition anniversaire est équipée d'un système à double navette pour des temps de cycle courts, et dispose d'une zone de fraisage effective de 430x350 millimètres, extraction comprise. Le changement d'outil en 5 fois par navette ainsi que le contrôle des bris d'outil et des diamètres sont également inclus. L'appareil est doté d'une ionisation et d'une conception conforme aux normes ESD, avec un scanner à main.

Le lancement commercial de l'édition spéciale aura lieu à l'occasion du SMTconnect, le salon professionnel de la production électronique à Nuremberg. Visitez SCHUNK à SMTconnect : Hall 4, stand 205

Téléchargement du communiqué de presse

Communiqués presse 1 MB ZIP Téléchargement