NSE mini 90-25-V1
Modules de bridage
ID 1460873
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Module de serrage standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2026-01-16
- Remplacé par: 1595383
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Protection anti-rotation deux voies 90°
- Surveillance de la pression dynamique de la position du coulisseau de serrage "ouvert"
- Dimensions: Ø90 x 25 mm
- Effort de plaquage: 1.5 kN
- Force de plaquage avec turbo: 6 kN
- Pression d'actionnement: 6 bar
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Poids: 1.3 kg
Détails techniques
| Diamètre [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Effort de plaquage [kN] | 1.5 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 6.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 1.3 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis de fixation, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette, sans pion d'indexation