ROTA NCA 280-86 A8-SV90°
Mandrin de tour automatique à 3 mâchoires étanche
ID 1320182
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
- Date de fin des ventes: 2024-01-31
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Conception étanche
- Perçage: 86 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Course par mors : 5.3 mm
- Course du piston: 20 mm
- Force de serrage max.: 140 kN
- Force d'actionnement max.: 63 kN
- Vitesse de rotation max.: 4000 1/min
- Poids: 43 kg
Détails techniques
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 4000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 140.0 |
| Max. actuating force [kN] | 63.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.46 |
| Weight [kg] | 43.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%