ROTA NCS 500/6 A15-KV
Mandrins automatiques à 6 mors sans passage au centre
ID 865061
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- 6-ジョー レバーチャック
- 密閉シールド
- ベースジョーのアクティブ・プルダウン
- 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 15
- ジョーインターフェース: タングと溝
- 片側ストローク: 8.2 mm
- ピストンストローク: 30 mm
- ジョーの引き下げ: 0.5 mm
- 振り子補償: ± 3 mm
- 最大把持力: 120 kN
- 最大作動力: 65 kN
- 最大回転速度: 1400 1/min
- 重量: 230 kg
Détails techniques
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 15 |
| セレーション | タングと溝 |
| 最大回転速度 [1/min] | 1400.0 |
| 最大把持力 [kN] | 120.0 |
| 最大作動力 [kN] | 65.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.2 |
| ジョーの引き下げ [mm] | 0.5 |
| レバー長 [mm] | 75.5 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 30.0 |
| 振り子補償 [mm] | ± 3 |
| 重量 [kg] | 230.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250, 16.4 kg
- red
-
SRK 250, 13.12 kg
- yellow
-
SRK 250, 8.2 kg
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%