arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Augmentez facilement les capacités de votre étau

Avec les adaptateurs de mors SCHUNK, il n'est plus nécessaire d'utiliser des mors rapportés et supérieurs spécifiques au système représentant un coût élevé. Grâce aux nouveaux adaptateurs de mors, votre étau machine d'Allmatic, Atorn, Garant, Kesel, Röhm ou Roemheld Hilma est désormais compatible avec la gamme de mors SCHUNK.

Avec les nouveaux adaptateurs de mors, SCHUNK vous offre une solution économique pour élargir vos possibilités. Vous n'êtes plus lié à un système spécifique. Libérez le potentiel de vos serreurs de machine existants avec les adaptateurs de mors SCHUNK. Profitez de la polyvalence et augmentez votre efficacité.

Profitez de ces avantages

  • Compatible

Les adaptateurs de mors SCHUNK sont disponibles pour les serreur de machine d'Allmatic, Arton, Garant, Kesel, Röhm et Roemheld Hilma.

  • Flexible

Les adaptateurs de mors vous permettent d'utiliser la gamme complète de mors rapportés de SCHUNK et GRESSEL qui compte 32 variantes différentes. Vous disposez ainsi de trois fois plus d'options que les mors basées sur un système. Les mors supérieurs sont également disponibles en stock, ce qui vous permet de bénéficier de délais de livraison courts.

  • Efficace

De nombreux mors rapportés SCHUNK sont disponibles avec des dégagements continus. Lors de la conversion, il suffit de desserrer les vis des adaptateurs de mors. Cela signifie que les mors rapportés peuvent être changés beaucoup plus rapidement qu'avec les systèmes conventionnels.

  • Durable

Le système d'adaptateurs permet de continuer simplement à utiliser les étaux machine existants de fabricants tiers. Si nécessaire, les anciens systèmes de mors peuvent également être revissés et les mors rapportés existants peuvent continuer à être utilisés.

  • Economique

Grâce au rapport coût efficacité de la gamme de mors rapportés SCHUNK, les adaptateurs de mors SCHUNK sont très rapidement amortis.

Vous apprécierez la diversité

Les adaptateurs de mors SCHUNK vous permettent de choisir parmi une large gamme d'options de mors pour traiter un grand nombre d'applications de serrage.

  • Grand choix de 32 types de mors supérieurs et de mors rapportés
  • Le bon mors disponible pour chaque application
  • Délais de livraison courts car ils sont disponibles en stock
  • Des prix avantageux par rapport à la concurrence
  • Construction identique à celle des mors de GRESSEL

Trouver la combinaison parfaite

Il est rapide et facile de remplacer des systèmes de mors existants sur votre étau. Les adaptateurs de mors SCHUNK s'intègrent parfaitement dans votre système actuel, sans nécessiter d'interfaces supplémentaires. Interchangeable un contre un et prêt à l'emploi - il suffit de dévisser et de se mettre au travail !

Adaptateurs de mors de type A

Interface pour :

  • Allmatic NC8 125M/L​
  • Garant HipoClamp 125/LC 125
  • Kesel NCA 125