KA GLT23N08-NNNNN-N-LK-01500-A-F
ID 1692613
Câble de puissance, Taille connecteur: M23
- Longueur de câble: 15 m
Détails techniques
| Groupe de produit | Câble de puissance |
|---|---|
| Longueur de câble [m] | 15.0 |
| Conception côté produit | Connecteur droit |
| Conception côté contrôleur | extrémité de câble ouverte |
| Ligne de température | intégré(e) |
| Nombre de fils/connecteurs, codage – côté produit | extrémité de câble ouverte |
| Nombre de fils/connecteurs, codage – côté contrôleur | 8, pas de codage |
| Troisième connecteur (Y) | non attribué |
| Code supplémentaire – en fonction du type de câble | non attribué |
| Sections des câbles | 4x 2,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) |
| Nombre de signaux | 6 |
| Section de fil | 2,5 mm2 / 0,34 mm2 |
| Matériau de la gaine de câble | PUR |
| Couleur | orange (similaire à la teinte RAL 2003) |
| Câble compatible avec chaîne porte-câbles | Oui |
| Cycles de pliage | 5 millions |
| Température ambiante en mouvement | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Température ambiante statique | -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Tension d'isolation fil/blindage [V] | 600.0 |
| Tension d'isolation fil/fil [V] | 1000.0 |
| Certification UL | Oui |