arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KBU-M12L-G Illustration similaire

KBU-M12L-G

Connecteurs/prises et boîtiers réglables

ID 1502044

Raccord de prise, Taille connecteur: M12

  • Raccordement: M12 codé L
  • Nombre de signaux: 4
  • Courant max.: 0.5 A
Filetage côté capteur M12 codé L
Connecteur coudé, côté capteur [°] 0
Connecteur côté armoire électrique fils dénudés
Angle côté armoire électrique [°] 0
Nombre de signaux 4
Section de fil [mm²] 2.5
Courant max. par contact [A] 0.5
Courant max. [A] 0.5