arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
IN 30L-S-M8-PNP Illustration similar

IN 30L-S-M8-PNP

Inductive proximity switches

ID 1001274

Inductive proximity switch IN, Housing design: long

  • Number of switching points: 1
  • Switching distance: 1 mm
  • Cylindrical sensor
  • Sensor diameter: 3 mm
  • Switching type: PNP
  • Closer
  • Cable length: 20 cm
  • Electrical connection: M8 connector, 3-pin
  • Nominal voltage: 24 V
Meetprincipe inductief
Schakelfunctie Sluiter
Schakeltype PNP
Aantal schakelpunten 1
Schakelafstand [mm] 1.0
Max. schakelfrequentie [Hz] 3000.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] -25.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 70.0
Led-indicator in sensor ja
Spanningstype DC
Nominale spanning 24.0
Min. bedrijfsspanning 10.0
Max. bedrijfsspanning 30.0
Spanningsval [V] 2.0
Max. schakelstroom 0.1
Kortsluitbeveiliging ja
Bescherming tegen polariteitsomkering ja
Materiaal behuizing roestvaststaal
Kabelconnector/kabeluiteinde M8-connector, 3 pennen
Kabellengte L [cm] 20.0
Kabeldiameter D [mm] 2.6
Kabelontwerp (aderdoorsnede/aantal kabels) 3 x 0,055mm2
Kabelmantelmateriaal PUR
Min. buigradius (dynamisch) [mm] 26.0
Min. buigradius (statisch) [mm] 26.0
Gewicht [kg] 0.08
Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) 67
Beschermklasse III
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).

Algemene opmerkingen over de reeks

De grijp- en draaimodules van SCHUNK en de lineaire assen en toebehoren van de robots moeten altijd met de passende sensoren van SCHUNK bewaakt worden, omdat deze componenten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn.

Als de belangrijkste eigenschappen, zoals schakelafstand, schakelfunctie, hysterese en spanning voldoende gelijk zijn, kunnen in plaats van de inductieve SCHUNK-naderingsschakelaars (IN, INK) doorgaans ook naderingsschakelaars van andere fabrikanten worden gebruikt.

Sensoren van andere fabrikanten die in SCHUNK-producten zijn geïntegreerd, bieden zelden uitstekende schakelresultaten. Bovendien kunnen we geen goede werking of functionele veiligheid ervoor garanderen.