arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GAP 28-030-S Illustration similar

GAP 28-030-S

Angular parallel gripper

ID 314616

Angular parallel gripper GAP, Size: 28, pneumatic, Shock absorber version

  • Stroke per jaw: 1.5 mm
  • Closing force: 180 N
  • Opening angle: 30 °
  • Max. ambient temperature: 60 °C
Stroke per jaw [mm] 1.5
Closing force [N] 180.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 214.0
Opening angle per jaw [°] 30.0
Weight [kg] 0.58
Recommended workpiece weight [kg] 0.9
Cylinder volume per double stroke [cm³] 6.5
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 7.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.13
Opening time [s] 0.13
Max. permissible finger length [mm] 50.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.17
Max. permissible inertia per chuck jaw [kgcm²] 7.45
IP protection class 40
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Repeat accuracy [mm] 0.05
Moment Mx max. [Nm] 8.6
Moment My max. [Nm] 8.4
Moment Mz max. [Nm] 2.2
Max. axial force Fz max. [N] 360.0
Shock absorber version yes

Notas gerais sobre a série

Momento de fechamento
é a soma aritmética do momento individual aplicado a cada castanha.

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
Cinemática de articulação de acionamento positivo

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Garra na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão direta/conteúdo detalhado, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P