arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GSW-B-AGE-XYZ 220 Illustration similar

GSW-B-AGE-XYZ 220

Interface de eixo para garras

N.º de identificação 308437

Interface de eixo para garras GSW-B-AGE, Tamanho: 220, pneumática, hidráulica

  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
  • Diâmetro da haste: 20 mm
Peso [kg] 1.1
RPM máx. permitida [1/min] 20.0
Ar comprimido de pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão mínima de operação do ar comprimido [bar] 4.0
Pressão máxima de operação do ar comprimido [bar] 8.0
Pressão de operação nominal do lubrificante de refrigeração [bar] 40.0
Pressão mínima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] 20.0
Pressão máxima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] 50.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Compensação XY [mm] 1.5
Compensação Z [mm] 2.7
Deflexão angular [°] 5.5
Deflexão rotatória [°] 3.5
Torque de compensação rotativa [Nm] 0.2
Diâmetro D [mm] 90.0
Altura Z [mm] 129.1
Momento Mx máx. [Nm] 60.0
Momento My máx. [Nm] 95.0
Momento Mz máx. [Nm] 55.0
Força Fz máx. [N] 1500.0
Os valores referem-se apenas ao adaptador GSW-B-AGE com unidade de compensação.
A garra apropriada deve ser pedida separadamente.
Consulte as páginas a seguir para valores específicos da garra.

General notes about the series

Gripping force
refers to the combination of a GSW-B with a correspondingly named gripper, and represents the minimum sufficient gripping force.

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Closing and opening times
the indicated times depend on the flow rate and pressure of the drive medium and the therefrom resulting electrical resistances.

Operating principle
Pressure distributor and wedge-hook kinematics

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
Blackened steel

Spindle interface material
Aluminum alloy

Actuation
hydraulically with machine coolant (filtered, max. particle size of 30 µm) or pneumatically with filtered compressed air in accordance with ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Fastening screws, centering elements, assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online). The gripper is not included and must be ordered separately in the desired version.