arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50 Illustration similaire

FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50

Capteur de force/couple

ID 1392580

Capteur de force/couple FT-AXIA, Taille: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • Contrôle via: EtherCAT
  • Plage de mesure Fx, Fy: ± 480 N
  • Plage de mesure Fz: ± 800 N
  • Plage de mesure Mx, My: ± 20 Nm
  • Plage de mesure Mz: ± 20 Nm
  • Indice de protection IP: 64
Contrôle via EtherCAT
Matériau du corps Acier inox
Câble codeur 4 m, connecteur  M8 vers connecteur  M12
Ligne de commande Répartiteur Y 4 m, connecteur M12 vers connecteur RJ-45 et alimentation 3 contacts (fils dénudés)
Poids [kg] 0.68
Calibration 1 SI-480-20
Plage de mesure Fx, Fy [N] ± 480
Plage de mesure Fz [N] ± 800
Plage de mesure Mx, My [Nm] ± 20
Plage de mesure Mz [Nm] ± 20
Calibration 2 SI-1200-50
Plage de mesure Fx, Fy [N] ± 1200
Plage de mesure Fz [N] ± 2000
Plage de mesure Mx, My [Nm] ± 50
Plage de mesure Mz [Nm] ± 50
Surcharge Fx, Fy [N] ± 6000
Surcharge Fz [N] ± 10000
Surcharge Mx, My [Nm] ± 210
Surcharge Mz [Nm] ± 250
Fréquence de résonance Fx, Fy, Mz [Hz] 2500.0
Fréquence de résonance Fz, Mx, My [Hz] 2500.0
Résolution Fx, Fy [N] 0.4
Résolution Fz [N] 0.4
Résolution Mx, My [Nm] 0.01
Résolution Mz [Nm] 0.01
Indice de protection IP 64
Diamètre D [mm] 82.0
Hauteur Z [mm] 25.4

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 2 % de la pleine échelle à 22 °C

Contrôle via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Garantie
12 mois