SWK-071-000-000
ID 302370
- Monitoramento do curso do pistão: opcional
- Nº de passagens de fluido: 8
- Máx. carga útil total: 79 kg
Détails techniques
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 79.0 |
|---|---|
| Monitoramento do curso do pistão | opcional |
| Momento Mx máx. [Nm] | 1185.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 1185.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 378.0 |
| Força de bloqueio [N] | 8100.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 1.8 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 3.0 |
| Passagem pneumática de rosca de conexão de ar | 8x G1/4" |
| Bloquear/desbloquear conexão principal | G1/8" |
| Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] | ± 2 |
| Máx. deslocamento angular permitido [°] | ± 1 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.9 |
| Diâmetro D [mm] | 150.0 |
| Altura Z [mm] | 30.2 |
| Diagrama de conexão do parafuso | 2 x J |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Este é o máximo. soma de todas as forças e momentos que são permitidos a atuar no sistema de troca para garantir o funcionamento adequado.
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Operating principle
locking balls actuated by pistons for locking
Media transmission
variable via attachment feed-through modules, depending on the unit size
Housing
The housing consists of high-strength, hard-coated aluminum alloy. The functional components are made of hardened steel.
Warranty
24 months
Service life characteristics
on request