arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
COS EN110S1-K

COS EN110S1-K

Modules

ID 1586500

Modules, EN110S1, Côté maître

  • Nombre de contacts: 19
  • Nombre de contacts: 7
Vhodné pre Vymieňacia hlava
Schéma skrutkových pripojení L über Adapterplatte
Typ prenosu Signál
Hmotnosť [kg] 0.66
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Trieda ochrany IP IP64 (iba v prepojenom stave)
Počet pinových kontaktov 19.0
Nominálny prúd [A] 5.0
Striedavé napätie [V AC] 250.0
Jednosmerné napätie [V DC] 250.0
Electrická prípojka Implementácia zákazníkom
Počet pinových kontaktov 7.0
Nominálny prúd [A] 13.0
Striedavé napätie [V AC] 450.0
Jednosmerné napätie [V DC] 700.0
Osobitné vlastnosti Priame prispájkovanie káblových vodičov k pinovým blokom
Pre schému skrutkového pripojenia L sú potrebné adaptérové platne COS Z56-K-L/3EN, ident. č. 1585129 (na strane robota) alebo COS Z56-A-L/3EN, ident. č. 1585144 (na strane nástroja). K nim je možné upevniť až tri moduly EN110S1.

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.