COS F2HG14A-A
Durchführungsmodule
ID 1586501
Durchführungsmodule, F2HG14A, Adapterseite
- Anzahl Pin-Kontakte: 2
Détails techniques
| Passend an | Wechseladapter |
|---|---|
| Anschraubbild | J |
| Übertragungsart | Hydraulik |
| Eigenmasse [kg] | 0.61 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Abgang Anschluss | axial |
| Anzahl Fluiddurchführungen | 2x G1/4" |
| Art des Mediums | Hydraulik, Wasser |
| Max. Volumenstrom pro Fluiddurchführung | 1.300 l/min (G1/4") |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 160.0 |
| Besondere Eigenschaften | Bitte beachten Sie den maximal zulässigen Betriebsdruck. Bei Modulen mit mehreren Anschlüssen darf die Summe der gleichzeitig anliegenden Druckwerte über alle Ports diesen Wert nicht überschreiten. Die Ports sind selbstdichtend. Dennoch können beim Entkuppeln geringe Flüssigkeitsreste auf der Oberfläche der Ports verbleiben. Die Flüssigkeitsmenge hängt dabei maßgeblich von der Art des durchgeführten Fluids ab. |
Nicht für Baugrößen CPS 040 und CPS 041 geeignet.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.