COS JU3-K
Modules
ID 1586308
Modules, JUx, Côté maître
Détails techniques
| Convient pour | Tête de changement |
|---|---|
| Schéma de vissage | L2 |
| Poids [kg] | 0.6 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 50.0 |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Tension alternative [V AC] | 24.0 |
| Tension continue [V DC] | 24.0 |
| Sortie de raccordement | Tangentiel |
| Type d'énergie | Air |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.9 |
| Caractéristiques spécifiques | Module avec valve de contrôle bi-stable pour contrôler le CPS-K. Contacts intégrés pour le contrôle via un module de contrôle approprié. Connexion pneumatique 1x G1/4". |
En cas d'utilisation d'un module de commande (avec électrovanne intégrée) sur la face A du CPS-K, l'entretoise COS Z50-A-LD, ID 1584093, est nécessaire sur le CPS-A.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.