arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
COS K26-K

COS K26-K

Moduly s priechodkami

ID 1586398

Moduly s priechodkami, K26, Hlavná strana

  • Počet pinových kontaktov: 26
Vhodné pre Vymieňacia hlava
Schéma skrutkových pripojení K
Typ prenosu Signál
Hmotnosť [kg] 0.1
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Trieda ochrany IP IP64 (iba v prepojenom stave)
Počet pinových kontaktov 26.0
Nominálny prúd [A] 3.0
Striedavé napätie [V AC] 50.0
Jednosmerné napätie [V DC] 50.0
Electrická prípojka Konektor s bajonetovým uzáverom Amphenol PT, 26-kolíkový
Vývod - prípojka radiálne

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.