arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SWO-P186A-K Illustration similaire

SWO-P186A-K

Module de passage de fluide

ID 9948321

Module de passage de fluide SWO-F, Taille: P186A, Changeur côté robot, Côté maître

  • Nombre de passages de fluide: 6
Convient pour Changeur côté robot
Schéma de vissage J
Type de transmission Pneumatique
Poids [kg] 0.16
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Nombre de passages de fluide 6.0
Raccordement G1/8"
Type d'énergie Air, vide
Débit volumique KV [m³/h] 0.55
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Sortie de raccordement axial
Caractéristiques spécifiques SWO-P186-K et SWO-P186A-K sont compatibles avec SWO-P186-A et SWO-P186A-A.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.