arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AGM-Z 063 Abbildung ähnlich

AGM-Z 063

Ausgleichseinheit

Identifikačné číslo 1575971

Ausgleichseinheit AGM-Z, Baugröße: 063, mit Verriegelung

  • Ausgleichsrichtung: Z
  • Ausgleichsweg Z: 8 mm
Ausgleichsweg Z [mm] 8.0
Verriegelungskraft eingefahren [N] 980.0
Verriegelungskraft ausgefahren [N] 1300.0
Min. Federkraft [N] 80.0
Max. Federkraft [N] 125.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.5
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Anschluss roboterseitig ISO 9409-1-63-4-M6
Anschluss werkzeugseitig ISO 9409-1-63-4-M6
Eigenmasse [kg] 1.9
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Fluidverbrauch [cm³] 47.0
Ausfahrzeit [s] 0.2
Einfahrzeit [s] 0.25
Luftanschlüsse ver- und entriegelt M5
Max. außermittige Belastung [mm] 300.0
Schutzart IP 50
Max. statisches Moment Mx/My [Nm] 55.0
Max. statisches Moment Mz [Nm] 100.0
Kraft Fx/Fy max. statisch [N] 500.0
Kraft Fz max. statisch [N] 600.0
Max. dynamisches Moment Mx/My [Nm] 20.0
Max. dynamisches Moment Mz [Nm] 40.0
Kraft Fx max. dynamisch [N] 220.0
Kraft Fy max. dynamisch [N] 220.0
Kraft Fz max. dynamisch [N] 300.0
Max. Kraft Fd [N] 1200.0
Weitere technische Werte finden Sie unter schunk.com.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Consommation de fluide
Fait référence à la consommation d'air pour un cycle de rétraction et d'extension

Glissière
Guidages à billes

Détection
par détecteur magnétique ou détecteur de proximité inductif

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Corps
Alliage d'aluminium anodisé dur, pièces fonctionnelles en acier trempé

Etendue de la livraison
Unité de compensation dans la variante commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois