arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PSM 2-90-PB-I Illustration similaire

PSM 2-90-PB-I

ID 360370

Entraînement compact PSM 2, Taille: 90, électrique, avec frein de maintien, Interface de communication : PROFIBUS, Angle de rotation: > 360 °, Position intermédiaire: librement programmable

  • Couple: 0.4 Nm
  • Courant nominal: 12 A
  • Alimentation électrique: 24 V
Couple nominal [Nm] 0.4
Couple de rotation max. [Nm] 0.58
Couple à l'arrêt [Nm] 0.54
Vitesse nominale [1/min] 4200.0
Vitesse de rotation max. [1/min] 6500.0
Répétabilité [°] 0.2
Moment My max. [Nm] 4.0
Force Fx max. [N] 60.0
Force Fz max. [N] 35.0
Frein Oui
Poids [kg] 2.4
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 50.0
Indice de protection IP 40
Longueur X [mm] 126.0
Largeur Y [mm] 90.0
Hauteur Z [mm] 148.0
Tension nominale [V] 24.0
Courant nominal [A] 12.0
Courant max. [A] 23.0
Electronique intégré(e)
Alimentation électrique [V] 24.0
Système de mesure Encodeur (incrémentiel)
Interface Profibus [Mbit/s] 12.0
Interface USB Hôte/dispositif
Nombre d'entrées digitales 2.0
La valeur « courant maximum » se réfère au courant de pointe pendant un fonctionnement en surcharge, le courant nominal est un courant effectif.
Suivant la température ambiante, la vitesse, l'accélération et l'inertie, des temps d'arrêt appropriés doivent être réalisés.

Informations générales concernant la gamme

Temps de pivotement
il s'agit des temps de rotation du module entre deux arrêts. Les temps de commutation des relais ou les temps de réaction de l'automate ne sont pas compris et doivent être pris en considération lors de la détermination des temps de cycle. Le cas échéant, des temps de pause dépendants de la charge doivent être pris en compte dans le temps de cycle.

Répétabilité
se définit comme la dispersion de la position cible pour 100 cycles de positionnement successifs.

Les courants nominaux
peuvent être appliqués en permanence. Pour tous les courants compris entre le courant nominal et le courant maximal, respecter les consignes indiquées dans la documentation de chaque produit.

Frein électrique
Le frein de maintien électrique monté sert à fixer et à maintenir la position au couple utile en cas de coupure de courant. Il ne peut pas couvrir toutes fonctions de sécurité complètes.

Couple de pointe
Les couples de pointe servent de réserve d'entraînement à court terme lors de l'accélération et du ralentissement.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu

Actionnement
servoélectrique ; via servomoteur DC sans balai et codeur incrémentiel pour la régulation de la position et de la vitesse.

Principe de fonctionnement
via servomoteur DC sans balai

Etendue de la livraison
DVD avec logiciel SCHUNK et assistant de mise en service, notice de montage et d'utilisation, déclaration d'incorporation, module fonctionnel pour contrôle via Siemens S7.

Garantie
24 mois