arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UD Illustration similaire

AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UD

Embouts

ID 9938219

Embouts AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UD
  • Embout de tirage avec passage au centre DIN ISO 7388-3 forme UD
  • Diamètre D1: 29.1 mm
  • Longueur L1: 65.5 mm
D1 [mm] 29.1
D2 [mm] 19.6
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.5
L2 [mm] 25.55
L3 [mm] 17.95
α [°] 45.0
G1 M24
Peso [kg] 0.099
Norma anterior: ISO 7388-2 Forma B

Modelo
Tornillo de retención con taladro pasante DIN ISO 7388-3 forma UD