TENDO SPW Ø18
Pièce de test de la force de serrage
ID 200026
TENDO SPW Ø18, Pièce de test de la force de serrage
- Diamètre: 18 mm
- Longueur L1: 70 mm
Détails techniques
| D1 | 18 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 70.0 |
| Poids [kg] | 0.148 |
Sur demande, vous pouvez commander un étalon de contrôle de force de serrage pour TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 et TENDO WZS