arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO SPW Ø20 Illustration similaire

TENDO SPW Ø20

Pièce de test de la force de serrage

ID 200027

TENDO SPW Ø20, Pièce de test de la force de serrage
  • Diamètre: 20 mm
  • Longueur L1: 80 mm
D1 20 mm
L1 [mm] 80.0
Poids [kg] 0.182
Sur demande, vous pouvez commander un étalon de contrôle de force de serrage pour TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 et TENDO WZS