TRIBOS-R SRE SO 28
Reduziereinsatz seitlich offen
Ident.-Nr. 25000594
TRIBOS-R SRE SO 28, Reduziereinsatz seitlich offen
- Für Spanndurchmesser: Ø8, Ø1/4"
- Länge L1: 45 mm
Détails techniques
| For clamping diameter | Ø8, Ø1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 28.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Weight [kg] | 0.45 |