TRIBOS-S SRE 17.8
Insert de réduction
ID 201990
TRIBOS-S SRE 17.8, Insert de réduction
- Pour diamètre de serrage: Ø7/16"
- Longueur L1: 45 mm
Détails techniques
| Pour diamètre de serrage | Ø7/16" |
|---|---|
| D2 [mm] | 17.8 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Poids [kg] | 0.4 |