TRIBOS-S SRE 25
Insert de réduction
ID 201977
TRIBOS-S SRE 25, Insert de réduction
- Pour diamètre de serrage: Ø16, Ø5/8"
- Longueur L1: 45 mm
Détails techniques
| Pour diamètre de serrage | Ø16, Ø5/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Poids [kg] | 0.815 |