arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GZB-S Ø20 Ø7 PK Ilustração semelhante

GZB-S Ø20 Ø7 PK

Buchas de redução com refrigeração de periférico

ID 217924

GZB-S Ø20 Ø7 PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
  • Refrigeração periférica
  • Diâmetro de fixação: 7 mm
  • Diâmetro externo: 20 mm
  • Comprimento: 50.5 mm
Tecnologia Buchas de redução com refrigeração de periférico
Série GZB-S PK
Interface do porta-ferramentas GZB-S Ø 20 PK
Diâmetro de fixação D1 7 mm
Diâmetro externo D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 50,5 mm / 2.0"
Comprimento de projeção L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Comprimentos padrão sim

Versão
Refrigeração periférica

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm

Resfriamento
Com refrigeração de periférico
Não à prova de lubrificante de refrigeração
Aliança com fenda

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta