GZB-S Ø3/4" Ø1/8" PK
Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
ID 217960
GZB-S Ø3/4" Ø1/8" PK, Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
- Refroidissement périphérique
- Diamètre de serrage: 1/8"
- Diamètre extérieur: 3/4"
- Longueur: 50.5 mm
Détails techniques
| Technologie | Douilles de réduction avec refroidissement périphérique |
|---|---|
| Gammes | GZB-S PK |
| Interface de porte-outils | GZB-S Ø 3/4" PK |
| Diamètre de serrage D1 | 1/8" |
| Diamètre extérieur D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 50,5 mm / 2.0" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Refroidissement périphérique
Concentricité
≤ 0,003 mm
Refroidissement
Avec refroidissement périphérique
Non étanche au liquide de coupe
Bord fendu
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande