GZB-S Ø32 Ø16 PK
Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
ID 217945
GZB-S Ø32 Ø16 PK, Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
- Refroidissement périphérique
- Diamètre de serrage: 16 mm
- Diamètre extérieur: 32 mm
- Longueur: 60.5 mm
Détails techniques
| Technologie | Douilles de réduction avec refroidissement périphérique |
|---|---|
| Gammes | GZB-S PK |
| Interface de porte-outils | GZB-S Ø 32 PK |
| Diamètre de serrage D1 | 16 mm |
| Diamètre extérieur D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60,5 mm / 2.4" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Poids [kg] | 0.3 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Refroidissement périphérique
Concentricité
≤ 0,003 mm
Refroidissement
Avec refroidissement périphérique
Non étanche au liquide de coupe
Bord fendu
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande