arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO EC HSK-F 63 Ø20x80 Ilustracja analogiczna

TENDO EC HSK-F 63 Ø20x80

Hydrauliczna oprawka narzędziowa

ID 206576

TENDO EC HSK-F 63 Ø20x80, Oprawki narzędziowe
  • Hydrauliczna oprawka narzędziowa
  • Seria: TENDO E compact
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-F 63
  • Średnica mocowania: 20 mm
  • Przewidywana długość: 80 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Technologia Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Seria TENDO E compact
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-F 63
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN 69893-6
Średnica mocowania D1 20 mm
D2 [mm] 52.5
D6 [mm] 48.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 54.0
Masa [kg] 1.4
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873-6

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości

Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie