arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75 Illustration similaire

TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75

Mandrin expansible hydraulique

ID 206816

TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO E compact
  • Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C5
  • Diamètre de serrage: 20 mm
  • Longueur de projection: 75 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 440 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO E compact
Werkzeughalterschnittstelle SCHUNK CAPTO C5
Werkzeughalternorm ISO 26623-1
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 49.5
D6 [mm] 38.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 54.0
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 440.0
Gewicht [kg] 1.0
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich