TENDO P JIS-BT 50 Ø12x140
Mandrin expansible hydraulique
ID 204461
TENDO P JIS-BT 50 Ø12x140, Porte-outils
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Platinum
- Interface de porte-outils: JIS-BT 50
- Diamètre de serrage: 12 mm
- Longueur de projection: 140 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 90 Nm
Détails techniques
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Platinum |
| 툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 50 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| 클램핑 지름 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 140 mm / 5.5" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L5 [mm] | 102.0 |
| G | M10x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 90.0 |
| 중량 [kg] | 4.6 |
| 냉각수 방수 | 예 |
버전
긴 슬림형 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
수송 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 JF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청 시 Cool Flow를 지원하는 TENDO Platinum 제공