arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
vario M0 250

vario M0 250

표준 확장 아버

ID 8704868

재고 있음
标准膨胀芯轴

产品特性:
  • 膨胀芯轴
  • 适用于: ROTA-S plus 2.0 250
技术参数:
  • 最大旋转速度: 4200 1/min
  • 最大夹持力*: 42 kN
  • 最大驱动力矩: 15 Nm
  • 夹持范围: 20 - 28 mm
  • 覆盖范围: ± 0.25 mm
  • 最大夹持长度: 22 mm
  • 重量: 5.5 kg
注意:
  • 膨胀芯轴只能与带磨制锥体的 ROTA-S plus 2.0 配合使用
Spanndorn für ROTA-S plus 2.0 250
Min. Spann-Ø [mm] 20.0
Max. Spann-Ø [mm] 28.0
Max. Spannkraft [kN] 42.0
Max. Betätigungsmoment [Nm] 15.0
Max. Drehzahl [1/min] 4200.0
Überbrückungsbereich [mm] ± 0.25
Max. Spannlänge [mm] 22.0
Gewicht [kg] 5.5

제공 범위
Vario M 아버, 구동 죠, 고정 나사, 작동 매뉴얼. 세그먼트 클램핑 슬리브 미포함(요청 시)