arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SBS-T-W 215-65 Illustration similaire

SBS-T-W 215-65

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 8703240

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Douille centrale avec butée réglable
  • Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
  • Compatible avec: ROTA THW plus 215-66
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre: 65.5 mm
  • Poids: 2 kg
ØA [mm] 66.0
B [mm] 28.0
ØC [mm] 61.0
ØD [mm] 65.5
E min. [mm] 28.0
E max. [mm] 110.8
F [mm] 83.0
ØG [mm] 40.0
H M5x10
K M27
Weight [kg] 2.0