FF-T1 Z140-A5
Plaque interface standard
ID 803000
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque direct
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique
- Côté mandrin: Z140
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 5
- Cercle de pas de mandrin: 104.8 mm
- Cercle de pas de broche: 104.8 mm
- Hauteur: 16 mm
- Perçage: 79.6 mm
- Poids: 1.1 kg
Détails techniques
Côté mandrin | Z140 |
---|---|
Côté machine | ISO 702-1 Nr. 5 |
Cercle de pas de mandrin [mm] | 104.8 |
Cercle de pas de broche [mm] | 104.8 |
Hauteur [mm] | 16 |
Perçage [mm] | 79.6 |
Poids [kg] | 1.1 |
Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation