FF-T2 Z115-A3
Plaque interface standard
ID 806005
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque de réduction
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique
- Côté mandrin: Z115
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 3
- Cercle de pas de mandrin: 92 mm
- Cercle de pas de broche: 70.6 mm
- Hauteur: 18 mm
- Perçage: 30 mm
- Poids: 1 kg
Détails techniques
Côté mandrin | Z115 |
---|---|
Côté machine | ISO 702-1 Nr. 3 |
Cercle de pas de mandrin [mm] | 92 |
Cercle de pas de broche [mm] | 70.6 |
Hauteur [mm] | 18 |
Perçage [mm] | 30 |
Poids [kg] | 1 |
Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation