arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FF-T3 Z100-A5 Illustration similaire

FF-T3 Z100-A5

Plaque interface standard

ID 801008

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque à expansion
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique
  • Côté mandrin: Z100
  • Côté machine: ISO 702-1 Nr. 5
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 82.6 mm
  • Cercle de pas de broche: 104.8 mm
  • Hauteur: 30 mm
  • Perçage: 66 mm
  • Poids: 1.5 kg
Côté mandrin Z100
Côté machine ISO 702-1 Nr. 5
Cercle de pas de mandrin [mm] 82.6
Cercle de pas de broche [mm] 104.8
Hauteur [mm] 30
Perçage [mm] 66
Poids [kg] 1.5

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation