FF-T2 Z380-A8
Flangia standard
N.º de identificação 805010
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
- Lato mandrino: Z380
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 8
- Cerchio del passo del mandrino: 330.2 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
- Altezza: 38 mm
- Foro passante: 136.2 mm
- Peso: 28 kg
Detalhes técnicos
| Lato mandrino | Z380 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 8 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 330.2 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 171.4 |
| Altezza [mm] | 38.0 |
| Foro passante [mm] | 136.2 |
| Peso [kg] | 28.0 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio