GBG-W 100-35-10.5
Mors à crocs
ID 430717
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors grip réversible
- Étage grip avec 3 mm vertical et 5 mm horizontal
- Interface 1: W-90-2
- Dimensions: 100 x 35 x 10,5 mm
- Poids: 0.3 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 10.5 |
| Hauteur [mm] | 35.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation